BTX-D18M-D30

アダプタ

製品番号: 50125860

含む M18 取付けナット 1個
M30 取付けナット 2個
製品グループに適している 切替センサ、円筒形
適している M18-外形センサ
外形 中空シリンダー
外寸 30 mm
外径 30 mm
内径 18 mm
正味重量 118 g
筐体色 銀
取り付けの種類、設備側 取り付けネジ
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の素材 ステンレス
振動ダンパ いいえ
関税分類番号 73181900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100