CB-M12-1500X-3GF/WM
相互接続ケーブル
製品番号:
548050
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 極数 | 3 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| ロック | ねじ止め |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 3 -極 |
| モデル | L字型 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | いいえ |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル長 | 1,500 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ドラッグチェーン適応 | はい |
| スタートアップ速度 | 水平で5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m /s² の加速 |
| 正味重量 | 55 g |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |