CB-M12-5000-3GF/GM

相互接続ケーブル

製品番号: 150682

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KDS U-M12-3A-M12-3A-P1-050
相互接続ケーブル
製品番号: 50130736
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - 丸形プラグ, M12
  • コネクタ1、モデル: 軸方向, メス
  • コネクタ1、極数: 3 個数
  • コネクタ2、モデル: 軸方向, オス
製品番号: 50130736
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 3 -極
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ねじ止め
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 3 -極
モデル 軸方向
シースの色 黒色
シールド いいえ
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 128 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf