CD-B1-Z-C01
コマンドトランスミッタ
製品番号:
50149355
| 種類 | ディスプレイ/コマンドトランスミッタ(安全ではない) |
| 機能 | L250シリーズのインターロックと同じ寸法と設計 保護されたねじ止め |
| 接点配列 | 1NO |
| ボタンによる切替電流 | 0 ... 550 mA |
| 電流負荷、最大 | 1 A |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 接点コネクタ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | ステンレス |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 40 mm x 128 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ、自己消火性、耐衝撃性 |
| 正味重量 | 245 g |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | 壁面設置 通路設置 |
| ケーブルエントリの種類 | M12 |
| 機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
| 操作方法 | ボタン、青 |
| ボタンの素材 | プラスチック |
| 表示の種類 | LED 連続光 |
| コントローラ | 1コマンドトランスミッタ(プッシュボタン青) |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| 保護等級 | IIIIP 65 |
| 関税分類番号 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |