CD-B2-Z-C01

コマンドトランスミッタ

製品番号: 50149356

Icon Icon
種類 ディスプレイ/コマンドトランスミッタ(安全ではない)
機能 L250シリーズのインターロックと同じ寸法と設計
保護されたねじ止め
接点配列 2NO
ボタンによる切替電流 0 ... 550 mA
電流負荷、最大 1 A
供給電圧 UB 24 V, DC, 10 %
消費電流、最大 12 mA, LED
定格絶縁電圧 1.5 kV AC/DC
コネクタ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 8 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 40 mm x 128 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ、自己消火性、耐衝撃性
正味重量 245 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 壁面設置
通路設置
ケーブルエントリの種類 M12
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作方法 ボタン、白 / ボタン、青
ボタンの素材 プラスチック
表示の種類 LED
連続光
コントローラ コマンドトランスミッタ2個(プッシュボタン青、プッシュボタン白)
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
保護等級 IIIIP 65
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf