CML720i-R05-1360.R/CV-M12
ライトカーテンレシーバ
製品番号:
50120138
| シリーズ | 720 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 含む | BT-2R1を使用するためのアクセサリ |
| アプリケーション | 物体測定 |
| 特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 |
| 計測領域長 | 1,360 mm |
| ビーム本数 | 272 個数 |
| ビーム間隔 | 5 mm |
| 最小検出体直径 | 10 mm |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| アナログ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | アナログ出力 |
| 電流 | 0 ... 24 mA |
| 電圧 | 0 ... 11 V |
| 種類 | 電圧 |
| 種類 | 電流 |
| 入/出力数 選択可 | 2 個数 |
| 種類 | 入/出力 選択可 |
| サイクルタイム | 8.56 ms |
| ビームあたりの応答時間 | 30 µs |
| 種類 | IO-リンク |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタ出口 | 背面に |
| 機能 | 信号入力 信号出力 設定インターフェース 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| 機能 | トランスミッタとの接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 35.4 mm x 1,383 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 1,550 g |