CML720i-R10-160.A/PN-M12

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50131920

Icon Icon
シリーズ 720
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 物体測定
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
計測領域長 160 mm
ビーム本数 16 個数
ビーム間隔 10 mm
最小検出体直径 20 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
入/出力数 選択可 2 個数
種類 入/出力 選択可
サイクルタイム 1 ms
ビームあたりの応答時間 30 µs
種類 PROFINET
機能 プロセス
種類 IO-リンク
コネクタ数 3 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 トランスミッタとの接続
信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
機能 BUS IN
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 235 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 350 g
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
GSDMLデータ - . - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - . - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf