CML720i-R10-1600.R/L-M12

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50120085

Icon Icon Icon
シリーズ 720
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
含む BT-2R1を使用するためのアクセサリ
アプリケーション 物体測定
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
計測領域長 1,600 mm
ビーム本数 160 個数
ビーム間隔 10 mm
最小検出体直径 20 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
入/出力数 選択可 4 個数
種類 入/出力 選択可
サイクルタイム 5.2 ms
ビームあたりの応答時間 30 µs
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
仕様 V1.0.1
V1.1
種類 IO-リンク
コネクタ数 2 個数
コネクタ出口 背面に
機能 信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
機能 トランスミッタとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 1,623 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 1,800 g
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
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - . - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf