CML720i-R20-610.A/CN-M12-EX
ライトカーテンレシーバ
製品番号:
50126374
| シリーズ | 720 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 含む | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 物体測定 |
| 特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 防爆保護済み |
| 計測領域長 | 610 mm |
| ビーム本数 | 31 個数 |
| ビーム間隔 | 20 mm |
| 最小検出体直径 | 30 mm |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 入/出力数 選択可 | 2 個数 |
| 種類 | 入/出力 選択可 |
| サイクルタイム | 1.36 ms |
| ビームあたりの応答時間 | 30 µs |
| 種類 | CANopen, IO-リンク |
| COMモード | COM2 |
| 仕様 | V1.0.1 V1.1 |
| 機能 | プロセス |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| コネクタ出口 | 軸方向 |
| 機能 | トランスミッタとの接続 信号入力 信号出力 設定インターフェース 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| 機能 | BUS IN BUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30.7 mm x 54.8 mm x 663 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 723 g |
| 表示の種類 | LED OLED-ディスプレー |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| コントローラ | キーパッド |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| Ex-Zone | 2 22 |
| 防爆デバイスグループ | II |