CML720i-T05-2800.R-M12

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50119483

Icon Icon
シリーズ 720
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
含む BT-2R1を使用するためのアクセサリ
アプリケーション 物体測定
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
動作範囲 0.1 ... 3.5 m (保証検出範囲)
計測領域長 2,800 mm
ビーム本数 560 個数
ビーム間隔 5 mm
光源 LED, 赤外線
最小検出体直径 10 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
サイクルタイム 17.2 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 背面に
機能 レシーバとの接続
同期入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 2,823 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 2,850 g
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
取扱説明書 - . - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf