CML720i-T20-1090.A-M12-EX
ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
50126408
| シリーズ | 720 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 含む | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 物体測定 |
| 特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 防爆保護済み |
| 動作範囲 | 0.3 ... 7 m (保証検出範囲) |
| 計測領域長 | 1,090 mm |
| ビーム本数 | 55 個数 |
| ビーム間隔 | 20 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 最小検出体直径 | 30 mm |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| サイクルタイム | 2.08 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタ出口 | 軸方向 |
| 機能 | レシーバとの接続 同期入力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30.7 mm x 40.3 mm x 1,143 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 1,156 g |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| Ex-Zone | 2 22 |
| 防爆デバイスグループ | II |