CML720i-T20-1410.A-M12-EX

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50126410

Icon Icon Icon
シリーズ 720
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 物体測定
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
防爆保護済み
動作範囲 0.3 ... 7 m (保証検出範囲)
計測領域長 1,410 mm
ビーム本数 71 個数
ビーム間隔 20 mm
光源 LED, 赤外線
最小検出体直径 30 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
サイクルタイム 2.56 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 レシーバとの接続
同期入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30.7 mm x 40.3 mm x 1,463 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 1,258 g
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
防爆デバイスグループ II