CML720i-T20-1590.A-M12

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50119432

Icon Icon
シリーズ 720
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 物体測定
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
動作範囲 0.3 ... 7 m (保証検出範囲)
計測領域長 1,590 mm
ビーム本数 80 個数
ビーム間隔 20 mm
光源 LED, 赤外線
最小検出体直径 30 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
サイクルタイム 2.8 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 レシーバとの接続
同期入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 1,675 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 1,700 g
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
取扱説明書 - . - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf