CML730i-R05-1120.A/CV-PS-M12

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50133775

Icon Icon
シリーズ 730
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション フィルムチューブ内の物体検出
半透明媒体の透過光
物体測定
透明なフィルムの検出
透明な物体の検出
計測領域長 1,120 mm
ビーム本数 224 個数
ビーム間隔 5 mm
最小検出体直径 10 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
アナログ出力数 1 個数
種類 アナログ出力
電流 0 ... 24 mA
電圧 0 ... 11 V
種類 自由に設定可
入/出力数 選択可 3 個数
種類 入/出力 選択可
サイクルタイム 2.39 ms
ビームあたりの応答時間 10 µs
種類 IO-リンク
コネクタ数 2 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
機能 トランスミッタとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 1,195 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 1,300 g