CML730i-R20-1270.A/L-M12

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50118799

Icon Icon Icon
シリーズ 730
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 物体測定
透明な物体の検出
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
計測領域長 1,270 mm
ビーム本数 64 個数
ビーム間隔 20 mm
最小検出体直径 30 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
入/出力数 選択可 4 個数
種類 入/出力 選択可
サイクルタイム 1 ms
ビームあたりの応答時間 10 µs
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
仕様 V1.0.1
V1.1
種類 IO-リンク
コネクタ数 2 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
機能 トランスミッタとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 1,355 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 1,450 g
表示の種類 LED
OLED-ディスプレー
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
ティーチイン
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
適合宣言書CE - pdf