CML730i-T05-160.R-PS-M12

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50133780

Icon Icon
シリーズ 730
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
含む BT-2R1を使用するためのアクセサリ
アプリケーション フィルムチューブ内の物体検出
半透明媒体の透過光
物体測定
透明なフィルムの検出
透明な物体の検出
動作範囲 0.1 ... 4.5 m (保証検出範囲)
動作範囲、透明なメディア 0.1 ... 1.75 m
計測領域長 160 mm
ビーム本数 32 個数
ビーム間隔 5 mm
光源 LED, 赤外線
最小検出体直径 10 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
サイクルタイム 1 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 背面に
機能 レシーバとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 183 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 350 g