CML730i-T05-2320.A-M12

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50118604

Icon Icon
シリーズ 730
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 物体測定
透明な物体の検出
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
動作範囲 0.1 ... 4 m (保証検出範囲)
動作範囲、透明なメディア 0.1 ... 1.75 m
計測領域長 2,320 mm
ビーム本数 464 個数
ビーム間隔 5 mm
光源 LED, 赤外線
最小検出体直径 10 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
サイクルタイム 4.84 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 レシーバとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 2,395 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 2,350 g