CML730i-T10-1440.R-M12
ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
50118957
| シリーズ | 730 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 含む | BT-2R1を使用するためのアクセサリ |
| アプリケーション | 物体測定 透明な物体の検出 |
| 特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 |
| 動作範囲 | 0.3 ... 9.5 m (保証検出範囲) |
| 動作範囲、透明なメディア | 0.3 ... 3.5 m |
| 計測領域長 | 1,440 mm |
| ビーム本数 | 144 個数 |
| ビーム間隔 | 10 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 最小検出体直径 | 20 mm |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| サイクルタイム | 1.64 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタ出口 | 背面に |
| 機能 | レシーバとの接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 35.4 mm x 1,463 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 1,600 g |
| 表示の種類 | LED |