CMS708i-ENC1-0640-0800
輪郭測定システム
製品番号:
50143583
| シリーズ | CMS 7xxi |
| 含む | ドングルCMS700 1個 回転エンコーダ 1個 |
| ご注文のご案内 | その他のバージョンはお問い合せに応じて |
| 機能 | 最小物体高さ ≥ 5 mm に対して |
| 動作範囲 | 0.1 ... 4.5 m (保証検出範囲) |
| 動作範囲、透明なメディア | 0.1 ... 1.75 m |
| 計測領域長1 | 640 mm |
| 計測領域長2 | 800 mm |
| ビーム間隔 | 5 mm |
| 出力電流 チャンネルあたりの持続電流、最大 | 100 mA |
| 供給電圧 UB | 100 ... 263 V, AC |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電圧 | 24 V, VIN |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | AC |
| スイッチ電圧 | 24 V, VIN |
| 種類 | Ethernet TCP/IP |
| 機能 | パラメータ設定/プロセスデータ |
| コネクタ数 | 11 個数 |
| 機能 | アース |
| コネクタの種類 | ねじ止め |
| 素材 | 金属 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 電源プラグ |
| 素材 | 金属 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | コネクタ 高さ-ライトカーテン |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | 外部イーサネット TCP/IP接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | コネクタ Profinet IN (オプション) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 12,750 g |
| 注意 | 外寸 単一セット製品 寸法図を参照のこと |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | webConfigを介して実行 |
| コントローラ | ロータリースイッチ |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |