CMS748i-0960-0640-0720

輪郭測定システム

製品番号: 50142159

Icon
シリーズ CMS 7xxi
含む ドングルCMS700 1個
ご注文のご案内 その他のバージョンはお問い合せに応じて
機能 最小物体高さ ≥ 50 mm に対して
動作範囲 0.1 ... 4.5 m (保証検出範囲)
動作範囲、透明なメディア 0.1 ... 1.75 m
計測領域長1 960 mm
計測領域長2 640 mm
計測領域長3 720 mm
ビーム間隔 5 mm
出力電流 チャンネルあたりの持続電流、最大 100 mA
供給電圧 UB 100 ... 263 V, AC
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 24 V, VIN
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 AC
スイッチ電圧 24 V, VIN
種類 Ethernet TCP/IP, PROFINET
機能 パラメータ設定/プロセスデータ
機能 パラメータ設定/プロセスデータ
コネクタ数 9 個数
機能 アース
コネクタの種類 接地バンド
素材 金属
機能 電力供給
コネクタの種類 Hartingプラグ
素材 金属
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ 幅-ライトカーテン
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ 高さ-ライトカーテン
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし)
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 外部イーサネット TCP/IP接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ Profinet IN (オプション)
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ Profinet OUT (オプション)
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
注意 外寸 単一セット製品 寸法図を参照のこと
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 webConfigを介して実行
コントローラ ロータリースイッチ
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
認可 CSA
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
3D-CADモデル - Switch cabinet - zip
EPLANマクロ - edz
GSDMLデータ - zip
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Technical Questionnaire - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf