Cover SR 1100i-D

カバー

製品番号: 50155658

種類 ディフューザー
適している IVS 1100i & DCR 1100i
透過 90 %
外形 リング
厚さ 13.5 mm
外径 46 mm
正味重量 9 g
素材 PC(光学フィルム)
PMMA(対物レンズカバー)
TPE/U (パッキング & 範囲)
TPE/U (フォーカスサポート)
関税分類番号 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31241501