Cover SR 1100i-P
カバー
製品番号:
50155659
| 種類 | 偏光子 |
| 適している | IVS 1100i & DCR 1100i |
| 透過 | 40% |
| 外形 | リング |
| 厚さ | 13.5 mm |
| 外径 | 46 mm |
| 正味重量 | 9 g |
| 素材 | PMMA(対物レンズカバー) PVAL(光学フィルム) TPE/U (パッキング & 範囲) TPE/U (フォーカスサポート) |
| 関税分類番号 | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ECLASS 13.0 | 27273603 |
| ECLASS 14.0 | 27273603 |
| ECLASS 15.0 | 27273603 |
| ECLASS 16.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31241501 |