CPR400/3-mx/T1
マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ
製品番号:
68723430
| シリーズ | COMPACTplus |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 機能パッケージ | ミューティング |
| 機能 | 2伝送チャネル、選択可 スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) ミューティング-再起動 オーバーライドモード ミューティングインジケータ用の出力 時間制御2センサミューティング 時間制御4センサミューティング |
| レーザーアライメントアシスト用反射ユニット | いいえ |
| 一体型ミューティングインジケータ | いいえ |
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
| ビーム本数 | 3 個数 |
| ビーム間隔 | 400 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 160 mA, 外部負荷なし |
| セーフティガード | 外部 最大4A タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 10 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 20 mA |
| 入力抵抗 | 1,200 Ω |
| 割り当て | コネクタ 2、ピン 3 |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 電流負荷、最大 | 650 mA |
| 誘導負荷 | 2,200,000 µH |
| 容量負荷 | 3.3 µF |
| 残留電流、最大 | 0.2 mA |
| 残留電流、典型値 | 0.002 mA |
| 電圧降下 | 1 V |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 応答時間 | 19 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| コネクタ数 | 6 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | クランプ |
| ケーブルグランド | M20 |
| 極数 | 12 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 1 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X1 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 2 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X2 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 3 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X3 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 4 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X4 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | コネクタ 外部ミューティングインジケータおよび起動ボタン/ミューティング再起動ボタン |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X5 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 1,000 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,034 mm x 55 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 2,700 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 溝に取付け |
| 表示の種類 | 7セグ表示器 LED |
| LEDの数 | 4 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | スイッチ ソフトウェア |
| コントローラ | サービスインターフェース経由 スライドスイッチ |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
3D-CADモデル - CPR400/3-mx/T1 - zip
EPLANマクロ - zip