CPRT600/2-mxl/A1
マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ/レシーバ
製品番号:
68799880
| シリーズ | COMPACTplus |
| デバイス種類 | トランシーバ |
| 機能パッケージ | ミューティング |
| 機能 | ミューティング-再起動 オーバーライドモード 時間制御2センサミューティング 時間制御4センサミューティング |
| 一体型レーザーアライメントアシスト | いいえ |
| 一体型ミューティングインジケータ | はい |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.67E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 検出範囲 | 0 ... 6.5 m |
| ビーム本数 | 2 個数 |
| ビーム間隔 | 600 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 880 nm |
| 送信信号形式 | 変調 |
| LEDグループ | 1 |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 26.5 ... 31.6 V |
| AS-i、AS-i回路からの消費電流 | 35 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 20 mA |
| 割り当て | コネクタ 2、ピン 3 |
| デジタルスイッチ出力数 | 5 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 応答時間 | 25 ms |
| リスタート時間 | 100 ms |
| 種類 | 作業時のAS-Interfaceセーフティ |
| 機能 | プロセス |
| AS-i、プロファイル | セーフティなスレーブ |
| スレーブアドレス | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
| AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms |
| コネクタ数 | 6 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 1 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X1 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 2 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X2 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 3 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X3 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | ローカル入力 ミューティングセンサ 4 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X4 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | コネクタ 外部ミューティングインジケータおよび起動ボタン/ミューティング再起動ボタン |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X5 |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 10 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 884 mm x 55 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 1,900 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 溝に取付け |
| 表示の種類 | 7セグ表示器 LED 一体型ミューティングインジケータ |
| LEDの数 | 4 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | スイッチ ソフトウェア |
| コントローラ | サービスインターフェース経由 スライドスイッチ |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | AS-i c TÜV NRTL US c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |
3D-CADモデル - CPRT600/2-mxl/A1 - zip
EPLANマクロ - zip