CR110M2/R2 - 1300

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50154393

Icon Icon Icon
シリーズ CR110
チップ CCD
機能 I/O
LED表示
マルチリーディング / マルチスキャン
出力フォーマット 選択可
読み取りゲート制御
調整モード
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN補遺
コーダバー
薬用コード
スキャンレート、典型値 780 scans/s
読み取り距離 20 ... 72 mm
光源 LED, 赤
波長 624 nm
モジュールサイズ 0.15 ... 0.5 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
スキャンレート 780 scans/s
ビーム偏向 プリズム経由
ビーム射出口 前面に
供給電圧 UB 5 V, DC, -10 ... 10 %
消費電流、最大 250 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチ電流、最大 20 mA
種類 RS 232
機能 プロセス
伝送プロトコール 設定可能
種類 RS 232
機能 サービス
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 高負荷用途向けのハイフレックスドラッグチェーン
曲げサイクル数:800,000個
最小曲げ半径:40 mm
ケーブル長 1,300 mm
心線数 6 -芯
AWG 28
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 55 mm x 20 mm x 47 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 成形された板金
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 200 g
筐体色 銀
取り付けの種類 ネジによる側面設置
取り付け 背面
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 40III
認可 cUR us
規格によるEMVテスト方法 EN 55022
EN 55024
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf