CR30-1500S
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
566315
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | COMPACTplus |
| デバイス種類 | レシーバ |
| カスケード | 有線カスケード接続、ゲスト |
| アプリケーション | 手の保護 |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.3E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 分解能 | 30 mm |
| 保護領域高さ | 1,500 mm |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 応答時間 | 17 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | カスケード ホスト |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 250 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線断面 | 5 mm² |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | PUR |
| 極数 | 8 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 1,584 mm x 55 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 4,300 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 溝に取付け |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |