CSL505-T25-575-VB-M8

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50131657

Icon Icon
シリーズ 505
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 精確な物体検出
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
動作範囲 0.3 ... 5 m (保証検出範囲)
計測領域長 575 mm
ビーム本数 24 個数
ビーム間隔 25 mm
光源 LED, 赤外線
波長 860 nm
送信信号形式 パルス化
最小検出体直径 27.5 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
コネクタ数 1 個数
機能 ディスエーブル入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 10 mm x 27 mm x 760 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 289 g
筐体色 銀
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
ピン配列に関して
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 65 °C
保護等級 IP 65III
関税分類番号 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
添付書類 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - pdf