CSL710-R05-2240.A/L-M12

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50128915

Icon Icon Icon
シリーズ 710
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
アプリケーション 精確な物体検出
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
計測領域長 2,240 mm
ビーム本数 448 個数
ビーム間隔 5 mm
最小検出体直径 10 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 435 mA, 指定された値は全体パケットを示し、レシーバ周りの送信機からなります。
出力電流、最大 100 mA
入力抵抗 6,000 Ω
入/出力数 選択可 4 個数
種類 入/出力 選択可
電圧の種類、出力 DC
スイッチ電圧、出力 典型値 UB / 0 V
電圧の種類、入力 DC
スイッチ電圧、入力 低:≤ 4 V
高: ≥6V
アクティベーション/ディセーブル遅延 0 ... 1 ms
スタンバイ遅延 400 ms
サイクルタイム 13.84 ms
ビームあたりの応答時間 30 µs
種類 IO-リンク
COMモード COM2
COM3
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
仕様 V1.0.1
V1.1
プロセスデータ IN 2 Byte
プロセスデータ OUT 2 Byte
種類 IO-リンク
機能 サービス
ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 2 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 トランスミッタとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 54.8 mm x 2,313 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 2,250 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
表示の種類 LED
OLED-ディスプレー
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
ティーチイン
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - . - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
適合宣言書CE - pdf