CSL710-T10-1600.A-M12

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 50129022

Icon Icon
シリーズ 710
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 精確な物体検出
特別モデル クロスビームスキャン
対角ビーム走査
平行ビーム走査
動作範囲 0.3 ... 7 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.2 ... 9 m (一般的な検出範囲)
計測領域長 1,600 mm
ビーム本数 160 個数
ビーム間隔 10 mm
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
送信信号形式 パルス化
最小検出体直径 20 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 350 mA, 指定された値は全体パケットを示し、レシーバ周りの送信機からなります。
スタンバイ遅延 400 ms
サイクルタイム 5.2 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 レシーバとの接続
同期入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 35.4 mm x 1,673 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 1,700 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - . - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
適合宣言書CE - pdf