CTS 100x100

協力対象

製品番号: 50104599

適している ODSL 30
取り付け寸法 幅 122 mm
取り付け寸法 高さ 105 mm
取り付け寸法 厚み 4.6 mm
反射面の高さ 100 mm
反射面の幅 100 mm
リフレクタの素材 セラミック
支持材の素材 金属
正味重量 240 g
取り付けの種類 ネジ止め可
リフレクタの種類 協力対象
関税分類番号 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
データシート - pdf