CU411-RS4

コネクタユニット

製品番号: 53800125

Icon Icon
適している セーフティ・レーザースキャナ RSL 410
セーフティ・レーザースキャナ RSL 420
コネクタ数 2 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 Sub-D付きケーブル
ケーブル長 450 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
極数 15 -極
機能 データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 15,210 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 バヨネットシステム
認可 TÜV南
c TÜV Süd US
関税分類番号 85389099
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
データシート - pdf
取扱説明書の補足 - CU411-RS4 - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV Süd US - pdf