CU429-5000
コネクタユニット
製品番号:
53800121
| 適している | セーフティ・レーザースキャナ RSL 430 セーフティ・レーザースキャナ RSL 440 |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 5,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| 心線数 | 29 -芯 |
| 機能 | データインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | D コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 2,080 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | バヨネットシステム |
| 認可 | TÜV南 c TÜV Süd US |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |