DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50154892
| シリーズ | DCR 200i |
| チップ | CMOS (Global Shutter) |
| ソフトウェア機能 | 1Dコードの読み取り 2Dコードの読み取り |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Aztec Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 GS1 データバー GS1 データバーQR-Code GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 PDF417 QRコード UPC コーダバー データマトリクスコード 医薬品コード |
| 読み取り距離 | 70 ... 360 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
| カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
| モジュールサイズ | 0.19 ... 0.5 mm |
| 電子シャッター速度 | 0.068 ... 5 ms |
| カメラタイプ | モノクロ |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 平均的な電力消費 | 8 W |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチエレメント | MOSFET半導体 |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| 入/出力数 選択可 | 2 個数 |
| 種類 | 入/出力 選択可 |
| 電圧の種類、出力 | DC |
| 電圧の種類、入力 | DC |
| 種類 | イーサネット, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| 機能 | プロセス |
| 伝送速度 | 4,800 ... 115,200 Bd |
| データフォーマット | 設定可能 |
| スタートビット | 1 |
| データビット | 8 |
| ストップビット | 1 |
| パリティ | なし |
| 伝送プロトコール | |
| データコーディング | ASCII バイナリ |
| 機能 | プロセス |
| 伝送速度 | 4,800 ... 115,200 Bd |
| データフォーマット | 設定可能 |
| スタートビット | 1 |
| データビット | 7、8、データビット |
| ストップビット | 1、2 ストップビット |
| パリティ | 設定可能 |
| データコーディング | ASCII バイナリ |
| アーキテクチャ | クライアント サーバ |
| アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
| 伝送速度 | 10 / 100 Mbit/s |
| 機能 | プロセス |
| スイッチ機能 | なし |
| 伝送プロトコール | TCP/IP、UDP |
| 機能 | プロセス |
| 適合クラス | B |
| プロトコール | PROFINET RT |
| 伝送速度 | 100 Mbit/s |
| 種類 | イーサネット |
| 機能 | サービス |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | ステンレス |
| 極数 | 12 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | データインターフェース 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | ステンレス |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 46 mm x 61 mm x 46 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | V4A |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 392 g |
| 筐体色 | 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
| 素材の適合性 | ECOLAB |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 3 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 ティーチイン パラメータ化コード |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 保護等級 | IP 67 IP 69KIII,ねじ接続した接続ケーブルの場合のみ(1.2 Nm) |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz