DDLS 200/300.1-40-H

データトランスファ

製品番号: 50038298

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ DDLS 200
特別モデル ヒーティング
反射面からの影響なし
平行光軸の動作
作業エリア 200 ... 300,000 mm
光源 LED, 赤外線
伝送周波数 F1
開口角 1 °
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 Rockwell DH+/RIO
伝送速度 57.6 ... 230.4 kBit/s
コネクタ数 3 個数
コネクタの種類 クランプ
ケーブルグランド M16
極数 8 -極
コネクタの種類 クランプ
ケーブルグランド M16
極数 6 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm
筐体の素材 金属
正味重量 1,245 g
表示の種類 LED
バーグラフ
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
規格によるノイズテスト方法 EN 60068-2-64
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
関税分類番号 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf