DDLS 200/300.1-50
データトランスファ
製品番号:
50039941
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | DDLS 200 |
| 特別モデル | 反射面からの影響なし 平行光軸の動作 |
| 作業エリア | 200 ... 300,000 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 伝送周波数 | F1 |
| 開口角 | 1 ° |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | CANopen, DeviceNet |
| 伝送速度 | 10 ... 1,000 kBit/s |
| 伝送速度 | 125 ... 500 kBit/s |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| ケーブルグランド | M16 |
| 極数 | 8 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| ケーブルグランド | M16 |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 正味重量 | 1,245 g |
| 表示の種類 | LED バーグラフ |
| 周囲温度、動作時 | -5 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| 規格によるノイズテスト方法 | EN 60068-2-64 |
| 規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| 関税分類番号 | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |