DDLS 508i 40.3 H

データトランスファ

製品番号: 50134397

Icon Icon Icon
シリーズ DDLS 500
特別モデル ウェブサーバ経由での遠隔診断
ヒーティング
反射面からの影響なし
平行光軸の動作
作業エリア 100 ... 40,000 mm
光源 レーザー, 赤外線
伝送周波数 F3
開口角 1 °
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
伝送プロトコール CIPsafety
EtherNET/IP
TCP/IP 100 Mbit
種類 イーサネットIP, Ethernet TCP/IP
アドレス割り当て なし
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送速度 100 Mbit/s
アーキテクチャ 透明
アドレス割り当て なし
伝送速度 100 Mbit/s
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP、UDP
コネクタ数 2 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 パワー
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 BUS
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング D コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 100 mm x 156 mm x 99.5 mm
筐体の素材 金属
正味重量 1,255 g
表示の種類 LED
バーグラフ
設定/パラメータ化の種類 ウェブブラウザ経由
ソフトウェア
周囲温度、動作時 -35 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -35 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
規格によるノイズテスト方法 EN 60068-2-64
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-27
関税分類番号 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf