DMU318-400.W3/2VK-M12
超音波測距センサ
製品番号:
50136101
| シリーズ | 318 |
| 含む | M18 取付けナット 2個 |
| 特別モデル | マルチプレックス稼働 同期モード |
| 超音波周波数 | 300 kHz |
| 放射方向 | 90° - リダイレクト |
| 開口角 | 8 ° |
| 検出範囲 | 50 ... 400 mm |
| 分解能 | < 2 mm |
| 高い再現正確性 | 0.5 % |
| ベンチマーク相対再現性 | 最終値 |
| 温度ドリフト | 5 % |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 7 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 50 mA |
| スイッチヒステリシス | 1 % |
| アナログ出力数 | 1 個数 |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 負荷抵抗 | 2,000 Ω |
| 電圧 | 0 ... 10 V |
| 種類 | 電圧 |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
| 入/出力数 選択可 | 1 個数 |
| スイッチング周波数 | 10 Hz |
| 応答時間 | 50 ms |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 88.3 mm |
| ネジ寸 | M18 x 1 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | ポリブチレン(PBT) |
| 検出面の素材 | プラスチック, エポキシ強化ガラスファイバ |
| 超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
| 正味重量 | 70 g |
| 筐体色 | グレー |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 3 個数 |
| コントローラ | 操作キー |
| コントローラの機能 | ブレーク/メーク切り替え 感度設定 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |