DMU330-3500.3/2VK-M12

超音波測距センサ

製品番号: 50136113

Icon Icon Icon
シリーズ 330
含む M30 取付けナット 2個
特別モデル マルチプレックス稼働
同期モード
超音波周波数 112 kHz
放射方向 前面に
開口角 7 °
検出範囲 250 ... 3,500 mm
分解能 5 mm
精度 1 %
基準サイズ精度 最終値
高い再現正確性 0.5 %
ベンチマーク相対再現性 最終値
温度ドリフト 8 %
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 5 %, UBから
無負荷電流 0 ... 50 mA
スイッチヒステリシス 1 %
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
負荷抵抗 2,000 Ω
電圧 0 ... 10 V
種類 電圧
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 メーク (NO)
入/出力数 選択可 1 個数
スイッチング周波数 2 Hz
応答時間 250 ms
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 30 mm x 98.8 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ポリブチレン(PBT)
検出面の素材 プラスチック, エポキシ強化ガラスファイバ
超音波トランスデューサの素材 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む)
正味重量 140 g
筐体色 グレー
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
コントローラ 操作キー
コントローラの機能 スイッチ出力/出力特性の設定
ブレーク/メーク切り替え
工場設定に戻す
周囲温度、動作時 -20 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf