DMU418B-1300.X3/LTV-M12

超音波測距センサ

製品番号: 50124264

Icon Icon Icon
シリーズ 418B
含む M18 取付けナット 2個
特別モデル マルチプレックス稼働
同期モード
超音波周波数 200 kHz
放射方向 前面に
開口角 16 °
検出範囲 150 ... 1,300 mm
分解能 1.0 mm
精度 -5 ... 5 %
基準サイズ精度 最終値
高い再現正確性 0.15 %
ベンチマーク相対再現性 最終値
温度ドリフト 1.5 %
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 15 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 30 ... 50 mA
スイッチヒステリシス 10 mm
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
負荷抵抗 1,000 Ω
種類 電圧
スイッチ電流、最大 150 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2.5 V
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ブレーク/メーク
入/出力数 選択可 1 個数
スイッチ電圧、出力 典型値 UB / 0 V
機能 イネーブル入力
ティーチ入力
自由に設定可
スイッチング周波数 8 Hz
応答時間 62 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM2
プロファイル スマート センサプロファイル
最小サイクルタイム COM2 = 2.3 ms
フレームタイプ 2.5
仕様 V1.1
デバイスID 0x000C00
SIOモードサポート はい
プロセスデータ IN 2 Byte
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
同期入力/ 設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 90 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
超音波トランスデューサの素材 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む)
正味重量 50 g
筐体色 銀
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ 操作キー
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 85 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - V 1.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
データシート - pdf
データシート - IO-Link Interface - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf