E4-V1-DB-G

信号タワー部

製品番号: 50130452

Icon Icon
シリーズ E4
適している 信号タワーユニット シリーズ E4
シグナリングタイプ 光学的
寿命 >100,000 h
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 32 mA
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 40 mm x 62 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 45 g
取り付けの種類 バヨネットシステム
光源の種類 LED/24V
信号画像 点滅光
ドーム色 緑
点滅・フラッシュサイクル 2 Hz
放射角 360°
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
認可 c UL US
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf