E7-MP1-400

信号タワー部

製品番号: 50130441

Icon Icon
シリーズ E7
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 テンションスプリング技術
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 436 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
正味重量 360 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル ベース取付け
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可/ 垂直
ドームモジュール 最大5個
モジュールの取り付け 片側
エンドキャップの種類 1 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf