E7-MW1
信号タワー部
製品番号:
50130437
| シリーズ | E7 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | テンションスプリング技術 |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 70 mm x 81 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 153 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付け部のモデル | ブラケット取り付け |
| 取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可/ 水平 |
| ドームモジュール | 最大5個 |
| モジュールの取り付け | 片側 |
| エンドキャップの種類 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 66 |
| 関税分類番号 | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
| ECLASS 8.0 | 27371235 |
| ECLASS 9.0 | 27371232 |
| ECLASS 10.0 | 27371235 |
| ECLASS 11.0 | 27371235 |
| ECLASS 12.0 | 27371235 |
| ECLASS 13.0 | 27371235 |
| ECLASS 14.0 | 27371235 |
| ECLASS 15.0 | 27371235 |
| ECLASS 16.0 | 27371235 |
| ETIM 5.0 | EC001154 |
| ETIM 6.0 | EC001154 |
| ETIM 7.0 | EC001154 |
| ETIM 8.0 | EC001154 |
| ETIM 9.0 | EC001154 |
| ETIM 10.0 | EC001154 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |