E7-MW2

信号タワー部

製品番号: 50130438

Icon Icon
シリーズ E7
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 テンションスプリング技術
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 81 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 295 g
筐体色 黒色
取り付け部のモデル ブラケット取り付け
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可/ 水平
ドームモジュール 最大10個
モジュールの取り付け 両側
エンドキャップの種類 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
UNSPSC 26.08 32151500
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf