E7-V1-BZ1

信号タワー部

製品番号: 50130435

Icon Icon
シリーズ E7
適している 信号タワーユニット シリーズ E7
シグナリングタイプ 音響的
供給電圧 UB 24 V, DC, 10 %
消費電流、最大 92 mA, 突入電流: 7 A
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 70 mm x 70 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 102 g
取り付けの種類 バヨネットシステム
コントローラ ディップスイッチ
コントローラの機能 音調の選択
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
保護等級 IP 66、UL タイプ 4/4X/13
認可 c UL US
トーン種 連続またはパルス音
音圧 100 dB
トーン数 1 個数
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf