注意!入手不可能な製品。
ER80-1200M
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
625812
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
結果リスト:5製品が見つかりました
MLC520R40-1200H
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
製品番号:
68012412
- シリーズ: MLC 500
- 分解能: 40 mm
- 保護領域高さ: 1,200 mm
- タイプ: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T40-1200H
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
68010412
- シリーズ: MLC 500
- 検出範囲、最大: 0 ... 20 m
- 分解能: 40 mm
- 保護領域高さ: 1,200 mm
| 関税分類番号 | 85365019 |