FS 14EMLX.5
ガイドレール
製品番号:
50148737
| 適している | フォークセンサ シリーズ 12 フォークセンサ シリーズ 14E |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 23.7 mm x 22.4 mm x 265 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | V2A |
| 正味重量 | 850 g |
| 関税分類番号 | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
| ECLASS 8.0 | 27279090 |
| ECLASS 9.0 | 27273792 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |