FT328.W3/2N-M12

動的拡散型センサ

製品番号: 50122715

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 328
動作原理 スキャン原理
特別モデル 90° - 角度レンズ
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.002 ... 0.1 m
動作範囲、グレー50% 0.005 ... 0.092 m
動作範囲、グレー18% 0.007 ... 0.076 m
動作範囲、黒 6% 0.008 ... 0.065 m
限界動作範囲、白色90% 0.002 ... 0.12 m
限界動作範囲、グレー50% 0.005 ... 0.11 m
限界動作範囲、グレー18% 0.007 ... 0.092 m
限界動作範囲、黒 6% 0.008 ... 0.08 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 620 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 61 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 ステンレス
プラスチック
筐体 ステンレス V2A
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 20 g
筐体色 銀
黒色
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf