FT5I.3/4P-200-M12P1

動的拡散型センサ

製品番号: 50130280

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
HT3CI.X/4P-200-M12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50143278
  • シリーズ: 3C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.2 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50143278
FT328I.3/4P-M12P1
動的拡散型センサ
製品番号: 50127773
  • シリーズ: 328
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.08 ... 0.1 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50127773
シリーズ 5
動作原理 スキャン原理
アプリケーション ボトル上のラベル検出
動作範囲 0.08 ... 0.12 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0.08 ... 0.15 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 40 g
筐体色 赤
黒色
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf