FT5I.3/4P-M8

動的拡散型センサ

製品番号: 50131572

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
HT5BI/4
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50148013
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.002 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50148013
シリーズ 5
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.001 ... 0.215 m
動作範囲、グレー50% 0.001 ... 0.19 m
動作範囲、グレー18% 0.003 ... 0.15 m
動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.125 m
限界動作範囲、白色90% 0.001 ... 0.28 m
限界動作範囲、グレー50% 0.001 ... 0.245 m
限界動作範囲、グレー18% 0.003 ... 0.19 m
限界動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.16 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 20 g
筐体色 赤
黒色
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf