GF-ETB-SS-630-SM

光ファイバー・ライトガイド ボタン

製品番号: 50153815

シリーズ GF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 耐熱
開口角 60 °
ビーム射出口 前面に
ファイバーコア マルチファイバコア
混合ファイバー配列
素材 ファイバーコア ガラス
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
LV461のレンジ 2 ... 60 mm
LV462のレンジ 2 ... 100 mm
LV463のレンジ 2 ... 180 mm
LV463.XVのレンジ 3 ... 305 mm
LV463.XRのレンジ 5 ... 450 mm
コネクタ、増幅器側 Ø 2.2mm
外形 シリンダー状
外径 2.9 mm
ヘッドの素材 ステンレス (SUS303)
種類 光ファイバー・ライトガイド (GF)
ファイバー長 3,000 mm
ファイバクラッドの素材 ステンレス (SUS303)
プローブの取り付け M6
最小曲げ半径(静的) R23
最小曲げ半径(動的) R23
射出口スリーブ長 33 mm
光ファイバースリーブのISOネジ はい
敷設 スタンダード
周囲温度、動作時 -40 ... 250 °C
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf